Schneider-Electric
 
26927 image- myse
26927
C60 - contact auxiliaire - 1SD - 380..415V - 6A
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multi 9
Type de produit ou équipement Contact signal défaut
Nom de l'appareil SD
Composition de contacts de signalisation 1F/O
[In] courant nominal AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, CC
DC-12 1,5 A at 60 V, CC
DC-12 2 A at 48 V, CC
DC-12 6 A at 24 V, CC
Pas de 9 mm 1
Complémentaires
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Hauteur 84 mm
Largeur 9 mm
Profondeur 73 mm
Mode de raccordement Borne de serrage2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Borne de serrage2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
Borne de serrage1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - souple
Borne de serrage1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils 9 mm
Couple de serrage 1 N.m
Environnement
Normes EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit ASTA
KEMA
ASEFA
LCIE
Degré de protection IP IP20 conforming to EN/CEI 60947-5-1
Degré de pollution 3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation 2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,2 cm
Largeur de l'emballage 1 8 cm
Longueur de l'emballage 1 8,7 cm
Poids de l'emballage 1 38 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months